igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 取付サイズ:フランジ寸法 37mm
- 保護等級: IP30
- トルク:0.1Nm~1.8Nm
- 動作電圧:12VDCおよび24VDC
- 最大回転数:440rpm
- バッテリからの動作可能
- モータ接続: 薄型コネクタ
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5