ドライリンE DCモータ 平歯車付き、フランジ 37mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE DCモータ 平歯車付き、フランジ 37mm
ドライリンE DCモータ 平歯車付き、フランジ 37mm
ドライリンE DCモータ 平歯車付き、フランジ 37mm
ドライリンE DCモータ 平歯車付き、フランジ 37mm
ドライリンE DCモータ 平歯車付き、フランジ 37mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: フランジ寸法 37 mm
  • 保護等級: IP30
  • トルク: 0.1Nm~1.8Nm
  • 動作電圧: 12VDCおよび24VDC
  • 最大回転数: 440rpm
  • バッテリからの動作可能
  • モータ接続: 薄型コネクタ
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間