igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 0.1Nm~1.5Nmのトルク
- 最大回転数 440rpm
- 12 & 24V DCで動作可能
- 機械の信頼性向上
- M12コネクタで素早い接続
- 全てのドライリンE リニアアクチュエータに対応
- モータハウジング保護等級: IP41
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-36-M-A-D
0.5