D-SUB シグナルコネクタ、アングルコネクタ

MAT01716516 product image
igus-icon-lupe
MAT01716516 product image
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT01716516 product image
MAT01716516 product image
  • 形状:アングルコネクタ
  • 材質:ニッケルメッキ 亜鉛ダイカスト
  • インサート:ガラスファイバー強化ポリエステル
  • コンタクト:金メッキ 銅合金
  • 最大電流容量:5A
  • 試験電圧:(L-L)1200V
  • コンタクト抵抗:1016Ω/cm
  • 挿抜回数:50
  • 温度範囲:マイナス35 °C ~ プラス100°C
igus-icon-lieferzeitMAT01716516
ピン 15極 スタンダード