スタンダード コネクタ、シリーズS、623 パワーコネクタ

MAT0179669 product image
igus-icon-lupe
MAT0179669 product image
igus-icon-lupe
MAT0179669 technical drawing
igus-icon-lupe
3 から 1
MAT0179669 product image
MAT0179669 product image
MAT0179669 technical drawing
  • 材質:ニッケルメッキ 亜鉛ダイカスト/真鍮
  • 汚染度:3 [2]
  • 保護等級:IP 66/67[ねじこみ状態]
  • 過電圧カテゴリー:IV
  • 温度範囲:マイナス20 °C ~ プラス130 °C
  • ねじ/ナットの結合部分:ニッケルメッキ 真鍮
  • クランプリング材質:ニッケルメッキ 真鍮
  • コンタクト:銀メッキ 真鍮
  • シール:FPM
  • インサート:PA 6.6mod、UL 94/V0
  • コンタクト 種類:メス端子
igus-icon-lieferzeitMAT0179669
Pタイプ 1極