スタンダード コネクタ、シリーズD、M58 パワー延長用

MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
6 から 1
スタンダード コネクタ、シリーズD、M58 パワー延長用
スタンダード コネクタ、シリーズD、M58 パワー延長用
スタンダード コネクタ、シリーズD、M58 パワー延長用
スタンダード コネクタ、シリーズD、M58 パワー延長用
スタンダード コネクタ、シリーズD、M58 パワー延長用
スタンダード コネクタ、シリーズD、M58 パワー延長用
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 材質:ニッケルメッキ 亜鉛ダイカスト/真鍮
  • 汚染度:3
  • 保護等級:IP 66/67[ねじこみ状態]
  • 過電圧カテゴリー:III
  • 温度範囲:マイナス20 °C ~ プラス130 °C
  • ねじ/ナットの結合部分:ニッケルメッキ 真鍮
  • クランプリング材質:ニッケルメッキ アルミニウム
  • コンタクト:銀メッキ/金メッキ真鍮
  • シール:FPM
  • インサート:PA6.6/PBT、UL94/V0
  • コンタクト 種類:オス端子
igus-icon-lieferzeitMAT0179637
Eタイプ 6極