標準コネクター、シリーズC、M40 パワーコネクター(コンタクトを含む)

MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
5 から 1
標準コネクター、シリーズC、M40 パワーコネクター(コンタクトを含む)
標準コネクター、シリーズC、M40 パワーコネクター(コンタクトを含む)
標準コネクター、シリーズC、M40 パワーコネクター(コンタクトを含む)
標準コネクター、シリーズC、M40 パワーコネクター(コンタクトを含む)
標準コネクター、シリーズC、M40 パワーコネクター(コンタクトを含む)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 材質:マグネシウムダイカスト/アルミニウム
  • 汚染度:3
  • 保護等級:IP 66/67[ねじこみ状態]
  • 過電圧カテゴリー:III
  • 温度範囲:マイナス20 °C ~ プラス130 °C
  • ねじ/ナットの結合部分:ニッケルメッキ 真鍮
  • クランプリング材質:ニッケルメッキ 真鍮
  • コンタクト:金メッキ 真鍮
  • シール:FPM/HNBR
  • インサート:PA6.6/PBT、UL94/V0
  • コンタクト 種類:HC メス端子
igus-icon-lieferzeitMAT0179629
Pタイプ 6極