igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 材質:ニッケルメッキ 亜鉛ダイカスト/真鍮
- 汚染度:3
- 保護等級:IP 66/67[ねじこみ状態]
- 過電圧カテゴリー:III
- 温度範囲:マイナス20 °C ~ プラス130 °C
- ねじ/ナットの結合部分:ニッケルメッキ 真鍮
- クランプリング材質:ニッケルメッキ 真鍮
- コンタクト:金メッキ 真鍮
- シール:FPM/HNBR
- インサート:PA6.6/PBT、UL94/V0
- コンタクト 種類:HC メス端子
igus-icon-lieferzeitMAT0179620
Pタイプ 6極