標準コネクター、シリーズA、M23 シグナル延長用(コンタクトを含む)

MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
6 から 1
標準コネクター、シリーズA、M23 シグナル延長用(コンタクトを含む)
標準コネクター、シリーズA、M23 シグナル延長用(コンタクトを含む)
標準コネクター、シリーズA、M23 シグナル延長用(コンタクトを含む)
標準コネクター、シリーズA、M23 シグナル延長用(コンタクトを含む)
標準コネクター、シリーズA、M23 シグナル延長用(コンタクトを含む)
標準コネクター、シリーズA、M23 シグナル延長用(コンタクトを含む)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 材質:亜鉛ダイカスト・真鍮、ニッケルメッキ
  • 汚染度:3
  • 保護等級:IP 66/67[ねじこみ状態]
  • 過電圧カテゴリー:III
  • 温度範囲:マイナス20 °C ~ プラス130 °C
  • ねじ・ナットの結合部分:真鍮、ニッケルメッキ
  • クランプリングの材質:真鍮、ニッケルメッキ コンタクト:真鍮、金メッキ シール:FPM/HNBR 絶縁体:PA 6.6/PBT、UL 94/V0 コンタクトタイプ:圧着ピン プラグデザイン:シグナル延長用
igus-icon-lieferzeitMAT0179610
Eタイプ [8+1]極 3コードスロット