igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 材質: 亜鉛ダイカスト/真鍮、ニッケルメッキ
- 汚染度: 3
- 保護等級: IP 66 / 67 [ねじこみ状態]
- 過電圧カテゴリー: III
- 温度範囲: -20 °C ~ +130 °C
- ねじ/ナットの結合部分: 真鍮、ニッケルメッキ
- クランプリング材質: 真鍮、ニッケルメッキ
- コンタクト: 真鍮、金メッキ
- シール: FPM
- インサート: PBT、UL 94/V0
- コンタクト 種類: メス端子 (スロット型)
igus-icon-lieferzeitMAT0179639
Pタイプ 17極