スピードテック コネクター、シリーズB、M23標準 リードスルー連結ナット付き(コンタクトを含む)

MAT01723484 product image
igus-icon-lupe
MAT01723484 product image
igus-icon-lupe
MAT01723484 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723484 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
スピードテック コネクター、シリーズB、M23標準 リードスルー連結ナット付き(コンタクトを含む)
スピードテック コネクター、シリーズB、M23標準 リードスルー連結ナット付き(コンタクトを含む)
スピードテック コネクター、シリーズB、M23標準 リードスルー連結ナット付き(コンタクトを含む)
スピードテック コネクター、シリーズB、M23標準 リードスルー連結ナット付き(コンタクトを含む)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 材質: 亜鉛ダイカスト/真鍮、ニッケルメッキ
  • 汚染度: 3
  • 保護等級: IP 66 / 67 [ねじこみ状態]
  • 過電圧カテゴリー: III
  • 温度範囲: -20 °C ~ +130 °C
  • ねじ/ナットの結合部分: 真鍮、ニッケルメッキ
  • クランプリング材質: 真鍮、ニッケルメッキ
  • コンタクト: 真鍮、金メッキ
  • シール: FPM/HNBR
  • インサート: PA 6.6/PBT、UL 94/V0
  • コンタクト 種類: HC メス端子
  • スピードテック
igus-icon-lieferzeitMAT01723484
Pタイプ 6極