スピードテック コネクター、シリーズ917、M17 パワー延長用(コンタクトを含む)

MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723498 technical drawing
igus-icon-lupe
5 から 1
スピードテック コネクター、シリーズ917、M17 パワー延長用(コンタクトを含む)
スピードテック コネクター、シリーズ917、M17 パワー延長用(コンタクトを含む)
スピードテック コネクター、シリーズ917、M17 パワー延長用(コンタクトを含む)
スピードテック コネクター、シリーズ917、M17 パワー延長用(コンタクトを含む)
スピードテック コネクター、シリーズ917、M17 パワー延長用(コンタクトを含む)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 5分の1
  • 材質:亜鉛ダイカスト/真鍮、ニッケルメッキ
  • 汚染度:3
  • 保護等級:IP 66/67[ねじこみ状態]
  • 過電圧カテゴリー:III
  • 温度範囲:マイナス20 °C ~ プラス130 °C
  • ねじ/ナットの結合部分:真鍮、ニッケルメッキ
  • クランプリング材質:真鍮、ニッケルメッキ
  • コンタクト:真鍮、金メッキ
  • シール:FPM
  • インサート:PBT、UL 94/V0
  • コンタクト 種類:オス端子
igus-icon-lieferzeitMAT01723498
Eタイプ 7極