igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 高グレード処方ポリアミド
- 自己消火性
- ハロゲンフリー、リンフリー、カドミウムフリー
- 優れた耐衝撃性 温度範囲:-40°C~+105°C、短期使用最高温度:+160°C
- IP66 (VWD):事前組み立ての汎用セキュリティロック(AFN2)付き接続部品
- IP68 (VWV):楕円形ロック(OVN2)およびチューブシール(NVN3)およびスレッドシール(SVN4)付き接続部品
- カラー:灰色
igus-icon-lieferzeitI-SVWD-P11MGT-11
PG11
7
PG
IP66