igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 高グレード処方ポリアミド
- 自己消火性
- ハロゲンフリー、リンフリー、カドミウムフリー
- 優れた耐衝撃性 温度範囲:-40°C~+105°C、短期使用最高温度:+160°C
- IP66 (VWD):事前組み立ての汎用セキュリティロック(AFN2)付き接続部品
- IP68 (VWV):楕円形ロック(OVN2)およびチューブシール(NVN3)およびスレッドシール(SVN4)付き接続部品
- カラー:黒
igus-icon-lieferzeitI-BVWD-M12MGT
M12x1.5
7
互換性の高い標準的なメートルねじ
IP66