PMAFIX コネクター VND - ストレート - 黒

I-BVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-BVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
I-BVND-M12MGT product image
I-BVND-M12MGT technical drawing
  • 高グレード処方ポリアミド
  • 自己消火性、ハロゲンフリー、リンフリー、カドミウムフリー
  • 優れた耐衝撃性
  • 温度範囲:-40℃~+105℃、短期使用最高温度:+160℃
  • 提供品一覧 IP66(VND):事前組立てで汎用セキュリティロック(AFN2)付き接続部品、IP68(VNV):楕円形ロック(OVN2)、チューブシールおよびスレッドシール(NVN3、SVN4)付き接続部品
  • カラー:黒
igus-icon-lieferzeitI-BVND-M12MGT
M12x1.5
7
互換性の高い標準的なメートルねじ
IP66