電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
DE-DE (JP)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
コンプリートセット
igus-icon-arrow-right
E4.56 コンプリートセット | ストローク長 8~24m | 内高さ 56mm
E4.56 コンプリートセット | ストローク長 8~24m | 内高さ 56mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
コンプリートセットを構成するのは、以下の通りです
エナジーチェーン E4.56型
取付ブラケット
ガイドチャンネル スライドレール付きおよびスライドレールなし
縦仕切り
ケーブルクランプ
ドライバー
頑丈、静音、モジュラー式
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
PACK.E4.56.10.150.0.8000
内幅 [Bi] [mm]
100
曲げ半径[R] [mm]
150
Travel [mm]
8000
製品説明
テクニカルデータ
内面サイドパーツと外面サイドパーツの交互の組み合わせによる直進性の向上
ラジアル方向のストップドッグにブレーキ機能搭載で、静音走行
アンダーカット構造による極めて高い安定性
引張強度が15%アップ(従来のE4シリーズとの比較)、ストップドッグシステムと垂直方向のラジアルストップの改良によりフリースパン走行長を延長
標準エナジーチェーン E4.56型の詳細情報
E4.56型は以下の使用方法に最適です。
垂直設置
吊り下げ型 ≤ 100m、竪スタンド型 ≤ 6m
水平設置
フリースパン走行 ≤ 5m、スライド走行 ≤ 400m
回転動作
軸周回転型が可能、加工が必要な場合があります(回転角度180°からは常に機械加工が必要)。
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up