HUMMEL ケーブルグランド HSK-K

MAT0179492 product image
igus-icon-lupe
MAT0179492 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179492 technical drawing
igus-icon-lupe
3 から 1
MAT0179492 product image
MAT0179492 technical drawing
MAT0179492 technical drawing
  • 最高クラスの保護を実現する最大密閉性能 IP68(10気圧)および IP69K
  • 耐久性のあるPA材質 難燃性(UL94 V0)、ハロゲンフリーでリンフリー
  • 幅広い温度範囲 -40 °C~+100 °Cで確実な動作を実現
  • グローバルなコンプライアンス RoHSおよびREACHに適合し、紛争鉱物は不使用
  • 豊富なバリエーション 多様な用途に対応する複数のねじタイプとクランプサイズ
igus-icon-lieferzeitMAT0179492
M12x1.5
3~6.5 mm