電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
ドライブテクノロジー
igus-icon-arrow-right
電動モーター
igus-icon-arrow-right
ST ステッピングモーター
igus-icon-arrow-right
スペシャリスト モータ
igus-icon-arrow-right
ドライリンE ステッピングモータ、接続ケーブル、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモータ、接続ケーブル、NEMA 34
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
サイズ: NEMA 34 / フランジ寸法 86 mm
保護等級: IP65
保持トルク: 5.90 Nm
定格電流: 6.40 A
モータ接続: 接続ケーブル 1m
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
MOT-ST-86-C-A-C
製品説明
テクニカルデータ
オンラインツール
ダウンロード
IP65 (水しぶき対応) ステッピングモータは湿潤環境での使用に最適です。
食品加工設備、屋外設備、水滴がかかる環境での設備も、実績あるドライリン リニアガイドとの組合せ使用で、ステッピングモータによる駆動が可能になりました。IP65ステッピングモータは洗浄可能です (水中や高水圧がかかる箇所は除きます)。
イグスのステッピングモータは、ドライリン製品との組合せに最適です。これらは、費用対効果に優れ、精密で制御が簡単という特徴をもちますまた様々な周囲環境下で確実に動きます (選択したIP (保護等級) による)。標準化された電源接続により、イグスのステッピングモータは一般的なコントローラに接続できます。
1mの接続ケーブルにより、高いIP65保護クラスを実現しています (IP:国際保護等級)。IPの数値が高いほど、水あるいは汚れへのモータの保護性が高いことを示します。
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
オンラインツール
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-download-plan
EPLANファイルダウンロード
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
適切なモーターコントローラー
オンラインショップへ
igus-icon-3arrow
電動モーター製品の検索へ
使用条件などを入力すると、候補が表示されます。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up