igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- サイズ: NEMA 17 / フランジ寸法 42 mm
- 保護等級: IP65
- 保持トルク: 0.50 Nm
- 定格電流: 1.80 A
- モータ接続: 接続ケーブル 1m
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-42-C-A-C
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00