ドライリンE EC/BLDCモータ、撚り線・ホールセンサ・エンコーダ・ブレーキ付き、NEMA 24

MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
ドライリンE EC/BLDCモータ、撚り線・ホールセンサ・エンコーダ・ブレーキ付き、NEMA 24
ドライリンE EC/BLDCモータ、撚り線・ホールセンサ・エンコーダ・ブレーキ付き、NEMA 24
ドライリンE EC/BLDCモータ、撚り線・ホールセンサ・エンコーダ・ブレーキ付き、NEMA 24
ドライリンE EC/BLDCモータ、撚り線・ホールセンサ・エンコーダ・ブレーキ付き、NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA 24/フランジ寸法 60mm
  • 保護等級: IP40
  • 定格トルク: 0.80Nm
  • 定格電圧: 48 VDC
  • モータ接続: 撚り線、撚り線付きエンコーダ、撚り線付きブレーキ
  • 制動電圧: 24V
  • 垂直負荷対応のブレーキ付き
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-60-C-K-A

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間