ドライリンE EC/BLDCモータ、撚り線・ホールセンサ付き、NEMA 23

MOT-EC-56-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
ドライリンE EC/BLDCモータ、撚り線・ホールセンサ付き、NEMA 23
ドライリンE EC/BLDCモータ、撚り線・ホールセンサ付き、NEMA 23
ドライリンE EC/BLDCモータ、撚り線・ホールセンサ付き、NEMA 23
ドライリンE EC/BLDCモータ、撚り線・ホールセンサ付き、NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA 23/フランジ寸法 56mm
  • 保護等級: IP40
  • 定格トルク: 0.60Nm
  • 定格電圧: 48 VDC
  • モータ接続: 撚り線
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-56-C-H-A

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間