igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 取付サイズ: NEMA 34/フランジ寸法 86mm
- モータハウジング保護等級: IP65 (軸シール IP52)
- 保持トルク: 5.90Nm
- 公称電流: 6.40A
- モータ接続: メトリックコネクタ M17 (ピボット ± 90°)
- 制動電圧: 24V
- 垂直負荷対応のブレーキ付き
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD