ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA 34/フランジ寸法 86mm
  • 保護等級: IP65 (軸シール IP52)
  • 保持トルク: 5.90Nm
  • 公称電流: 6.40A
  • モータ接続: メトリックコネクタ M17 (ピボット ± 90°)
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間