ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 34

標準
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ:NEMA34/フランジサイズ86mm
  • モーターハウジング保護等級: IP65 (軸シール IP52)
  • 保持トルク5.90Nm
  • 公称電流:6.40A
  • モーター接続: メトリックコネクタ M17 (旋回 ± 90°)
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間