ドライリンE ステッピングモーター、Molexコネクターおよびブレーキ付き撚り線、NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE ステッピングモーター、Molexコネクターおよびブレーキ付き撚り線、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモーター、Molexコネクターおよびブレーキ付き撚り線、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモーター、Molexコネクターおよびブレーキ付き撚り線、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモーター、Molexコネクターおよびブレーキ付き撚り線、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモーター、Molexコネクターおよびブレーキ付き撚り線、NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA 34/フランジ寸法 86mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 5.90Nm
  • 公称電流: 6.40A
  • モーター接続: Molexコネクター付き撚り線
  • 設計:2軸
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間