ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、短尺、NEMA 34

標準
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、短尺、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、短尺、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、短尺、NEMA 34
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、短尺、NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • サイズ: NEMA 34 / フランジ寸法 86 mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 3.60 Nm
  • 定格電流: 6.40 A
  • モータ接続: Molexコネクタ付き撚り線
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間