ドライリンE コネクタ&エンコーダ&ブレーキ付ステッピングモータ、NEMA24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
ドライリンE コネクタ&エンコーダ&ブレーキ付ステッピングモータ、NEMA24
ドライリンE コネクタ&エンコーダ&ブレーキ付ステッピングモータ、NEMA24
ドライリンE コネクタ&エンコーダ&ブレーキ付ステッピングモータ、NEMA24
ドライリンE コネクタ&エンコーダ&ブレーキ付ステッピングモータ、NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA 24/フランジ寸法 60mm
  • モータハウジング保護等級: IP65 (軸シール IP52)
  • 保持トルク: 3.50Nm
  • 定格電流: 4.20A
  • モータ接続: メトリックコネクタ M8/M12
  • 制動電圧: 24V
  • 垂直負荷対応のブレーキ付き
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間