ドライリンE 送りねじステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
ドライリンE 送りねじステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 24
ドライリンE 送りねじステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 24
ドライリンE 送りねじステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 24
ドライリンE 送りねじステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA 24/フランジ寸法 60mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 3.50Nm
  • 公称電流: 4.20A
  • モータ接続: JSTコネクタ付き撚り線、JSTコネクタ付きエンコーダ
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間