ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 23

標準
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ・エンコーダ付き、NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA 23/フランジ寸法 56mm
  • モータハウジング保護等級: IP65 (軸シール IP52)
  • 保持トルク: 2.00Nm
  • 定格電流: 4.20A
  • モータ接続: メトリックコネクタ M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間