ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 23

標準
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモーター、コネクター付き、NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA 23 / フランジ寸法 56mm
  • モーターハウジング保護等級: IP65 (軸シール IP52)
  • 保持トルク: 2.00Nm
  • 公称電流: 4.20A
  • モーター接続: メトリックコネクター M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間