標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- サイズ: NEMA 23 / フランジ寸法 56 mm
- 保護等級: IP40
- 保持トルク: 1.00 Nm
- 定格電流: 2.80 A
- モータ接続: JSTコネクタ付き撚り線、JSTコネクタ付きエンコーダ
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO