ドライリンE コネクタ&エンコーダ付ステッピングモータ、NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE コネクタ&エンコーダ付ステッピングモータ、NEMA 17
ドライリンE コネクタ&エンコーダ付ステッピングモータ、NEMA 17
ドライリンE コネクタ&エンコーダ付ステッピングモータ、NEMA 17
ドライリンE コネクタ&エンコーダ付ステッピングモータ、NEMA 17
ドライリンE コネクタ&エンコーダ付ステッピングモータ、NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA17/フランジ寸法 42mm
  • モータハウジング保護等級: IP65 (軸シール IP52)
  • 保持トルク: 0.50Nm
  • 定格電流: 1.80A
  • モータ接続: メトリックコネクタ M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間