ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、ブレーキ、NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、ブレーキ、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、ブレーキ、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、ブレーキ、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、ブレーキ、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、ブレーキ、NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA17/フランジ寸法 42mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 0.50Nm
  • 定格電流: 1.80A
  • モータ接続: JSTコネクタ付き撚り線、撚り線付きブレーキ
  • 制動電圧: 24V
  • 垂直負荷対応のブレーキ付き
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間