ドライリンE ステッピングモータ、撚り線付き、NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE ステッピングモータ、撚り線付き、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモータ、撚り線付き、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモータ、撚り線付き、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモータ、撚り線付き、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモータ、撚り線付き、NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA17/フランジ寸法 42mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 0.5Nm
  • 定格電流: 1.80A
  • モータ接続: JSTコネクタ付き撚り線
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間