ドライリンE ステッピングモーター、JSTコネクター付き撚り線、短尺、NEMA 17

標準
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
ドライリンE ステッピングモーター、JSTコネクター付き撚り線、短尺、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモーター、JSTコネクター付き撚り線、短尺、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモーター、JSTコネクター付き撚り線、短尺、NEMA 17
ドライリンE ステッピングモーター、JSTコネクター付き撚り線、短尺、NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA17/フランジ寸法 42mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 0.20Nm
  • 公称電流: 1.40A
  • モーター接続:JSTコネクター付き撚り線
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間