ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、NEMA 11

標準
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、NEMA 11
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、NEMA 11
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、NEMA 11
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、NEMA 11
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA 11/フランジ寸法 28mm
  • モータハウジング保護等級: IP65 (軸シール IP52)
  • 保持トルク: 0.12Nm
  • 定格電流: 1.00A
  • モータ接続: メトリックコネクタ M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間