ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、短尺、NEMA 11

標準
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、短尺、NEMA 11
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、短尺、NEMA 11
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、短尺、NEMA 11
ドライリンE ステッピングモータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、短尺、NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • サイズ: NEMA 11 / フランジ寸法 28 mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 0.12 Nm
  • 定格電流: 0.70 A
  • モータ接続: JSTコネクタ付き撚り線、JSTコネクタ付きエンコーダ
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間