標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- サイズ: NEMA 11 / フランジ寸法 28 mm
- 保護等級: IP40
- 保持トルク: 0.12 Nm
- 定格電流: 0.70 A
- モータ接続: JSTコネクタ付き撚り線
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00