ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、防滴仕様、NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、防滴仕様、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、防滴仕様、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、防滴仕様、NEMA 23
ドライリンE ステッピングモータ、コネクタ付き、防滴仕様、NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA 23 / フランジ寸法 56mm
  • 保護等級: IP65
  • 保持トルク: 1.70Nm
  • 公称電流: 3.00A
  • モータ接続: メトリックコネクタ M12
  • 水の侵入を防ぐシャフトシーリング仕様
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

添田
添田

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00