レディーケーブル パワーケーブル、Siemens 6FX_002-5CN05相当、延長ケーブル、TPE 7.5xd

MAT9961522 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、難燃性、TPE混合材 2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 3. 充実押し出し成形のTPE混合材 4. 機械的特性に優れ特に低キャパシタンスのTPE混合材 5. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の導体 6. 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9961522 product image
1. 高圧押し出し成形、難燃性、TPE混合材 2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 3. 充実押し出し成形のTPE混合材 4. 機械的特性に優れ特に低キャパシタンスのTPE混合材 5. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の導体 6. 引張強度に優れた中心材
  • 極めて高荷重な作業向け
  • TPE外被
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性: 高
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9961522
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。