Sigmatek相当ハーネス
igus-icon-arrow-right
レディーケーブル 複合ケーブル、Sigmatek iM101B-10-1-xxx-0-00相当、ベーシックケーブル、TPE 6.8xd
レディーケーブル 複合ケーブル、Sigmatek iM101B-10-1-xxx-0-00相当、ベーシックケーブル、TPE 6.8xd
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
最高負荷に対応
TPE外被
耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
ハロゲンフリー
シリコーンフリー
全体シールド
PVCフリー
最長4年の無償交換保証
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
MAT9952901
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
コネクター付きのケーブルを購入しますか?
ハーネス済みケーブルをお探しですか?でしたらレディケーブルショップをご覧ください。
igus-icon-3arrow
4年保証
当社では、そのような対応を期待していただけます。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up