Baumüller相当ハーネス
igus-icon-arrow-right
レディーケーブル レゾルバケーブル、Baumüller 239540 (5m)、SRSSRM50 & SKSSKM36相当、ベーシックケーブル、PUR 10xd
レディーケーブル レゾルバケーブル、Baumüller 239540 (5m)、SRSSRM50 & SKSSKM36相当、ベーシックケーブル、PUR 10xd
igus-icon-lupe
標準的な負荷に対応
PUR外被
耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
ハロゲンフリー
シリコーンフリー
難燃性
オフショア
耐クーラント性
耐加水分解性、耐微生物分解性
全体シールド
ノッチ対策
PVCフリー
最大4年の無償交換保証
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
MAT9940203