Sigmatek相当ハーネス
igus-icon-arrow-right
レディーケーブル エンコーダケーブル、Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00相当、ベーシックケーブル、TPE 6.8xd
レディーケーブル エンコーダケーブル、Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00相当、ベーシックケーブル、TPE 6.8xd
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
最高負荷に対応
TPE外被
全体シールド
耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
耐加水分解性、耐微生物分解性
ハロゲンフリー
シリコーンフリー
PVCフリー
耐紫外線性
最長4年の無償交換保証
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
MAT9922901
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
CFRIP
剥離作業の時間を50% 短縮します。
igus-icon-3arrow
コネクター付きのケーブルを購入しますか?
ハーネス済みケーブルをお探しですか?でしたらレディケーブルショップをご覧ください。
igus-icon-3arrow
4年保証
当社では、そのような対応を期待していただけます。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up