レディーケーブル パワーケーブル、Siemens 6FX3_02-5CL12相当、ベーシックケーブル、PUR 10xd

MAT98615138 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、耐油性PUR混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 耐屈曲性に非常に優れたペア銅製編組シールド 5. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 6. 耐屈曲性に優れた導体
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT98615138 product image
1. 高圧押し出し成形、耐油性PUR混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 耐屈曲性に非常に優れたペア銅製編組シールド 5. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 6. 耐屈曲性に優れた導体
  • 標準的な負荷に対応
  • PUR外被
  • シールド付き
  • 耐油性、耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 難燃性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCおよびハロゲンフリー
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT98615138