レディーケーブル 複合ケーブル、Allen Bradley 2090-CPBM7DF-16AFxx相当、ベーシックケーブル、PUR 10xd

MAT9851732 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 3. 外側層にテープ巻 4. 機械的特性に優れた、低キャパシタンスのTPE混合材 5. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線 6. 介在 7. ポリエステルホイル 8. アルミニウムコートのポリエステルホイル 9. 耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製編組 10. 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9851732 product image
1. 高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 3. 外側層にテープ巻 4. 機械的特性に優れた、低キャパシタンスのTPE混合材 5. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線 6. 介在 7. ポリエステルホイル 8. アルミニウムコートのポリエステルホイル 9. 耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製編組 10. 引張強度に優れた中心材
  • 標準的な負荷に対応
  • PUR外被
  • シールド付き
  • 耐油性、耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 難燃性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCおよびハロゲンフリー
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9851732
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。