レディーケーブル ハイブリッドケーブル、Beckhoff ZK4704-0421-xxxx相当、ベーシックケーブル、PUR 10xd

製造中止の予定
MAT9850315 product image
igus-icon-lupe
  • 標準的な負荷に対応
  • PUR外被
  • 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • 耐クーラント性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • 全体シールド
  • PVCフリー
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9850315
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。

InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。