レディーケーブル シグナルケーブル、Siemens 6FX_002-2DC20相当、延長ケーブル、PUR 10xd

MAT9841531 product image
igus-icon-lupe
1. 外被:高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 結束:外側層にテープ巻 3. 全体シールド:耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 4. 結束:ポリエステルホイル 5. 絶縁体:機械的特性に優れたTPE混合材 6. 導体:錫メッキ銅線を使用し、耐屈曲性に優れた非常に微細な撚りの特殊導体7.中心材: 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9841531 product image
1. 外被:高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 結束:外側層にテープ巻 3. 全体シールド:耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 4. 結束:ポリエステルホイル 5. 絶縁体:機械的特性に優れたTPE混合材 6. 導体:錫メッキ銅線を使用し、耐屈曲性に優れた非常に微細な撚りの特殊導体7.中心材: 引張強度に優れた中心材
  • 標準的な負荷に対応
  • PUR外被
  • 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • 耐クーラント性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 全体シールド
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9841531
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。