レディーケーブル コントロールケーブル、Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1相当、ベースケーブル、PUR 6.8 x d

MAT9810014 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9810014 product image
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • 高荷重作業向け
  • PUR外被
  • 全体シールド
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9810014
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。