レディーケーブル シグナルケーブル、Motor Power Company 00310801050x相当、ベースケーブル PVC 10xd

MAT9743901 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、耐油性PVC混合材 2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 3. ポリエステルホイル 4. 機械的特性に優れたTPE混合材 5. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の細線より特殊導体 6. 引張強度に優れた中心材<br />
igus-icon-lupe
1. 低粘着性、高耐摩耗性のPVC混合材 2. 超耐屈曲性の錫めっき銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 線心ペアを短いピッチで撚り 5. 細線特殊線心
igus-icon-lupe
3 から 1
MAT9743901 product image
1. 高圧押し出し成形、耐油性PVC混合材 2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 3. ポリエステルホイル 4. 機械的特性に優れたTPE混合材 5. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の細線より特殊導体 6. 引張強度に優れた中心材<br />
1. 低粘着性、高耐摩耗性のPVC混合材 2. 超耐屈曲性の錫めっき銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 線心ペアを短いピッチで撚り 5. 細線特殊線心
  • 標準的な負荷に対応
  • PVC外被
  • 全体シールド
  • 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • 難燃性
  • シリコーンフリー
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9743901