レディーケーブル エンコーダケーブル、Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00相当、ベーシックケーブル、PVC 7.5xd

MAT9722901 product image
igus-icon-lupe
1. 低粘着性、高耐摩耗性のPVC混合材 2. 超耐屈曲性の錫めっき銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 線心ペアを短いピッチで撚り 5. 細線特殊線心
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9722901 product image
1. 低粘着性、高耐摩耗性のPVC混合材 2. 超耐屈曲性の錫めっき銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 線心ペアを短いピッチで撚り 5. 細線特殊線心
  • 高荷重作業向け
  • PVC外被
  • 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • 難燃性
  • シリコーンフリー
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9722901